DSV1-4

Drucksicherungsventil
Serie DSV

  • Zur Lageerhaltung eines doppeltwirkenden Zylinders bei Ausfall des Betriebsdrucks
  • Das Ventil besteht aus 2 Rückschlagventilen, die pneumatisch entsperrt werden
Anschlussge­windeG1/4"
SchnellentlüftungNein
Nennweite7 [mm]
Nenndurchfluss A-P11000 [Nl/min]
Nenndurchfluss B-P21000 [Nl/min]
Nenndurchfluss P1-A650 [Nl/min]
Nenndurchfluss P2-B650 [Nl/min]
Leckage max.10 [cm³/h]
Betriebsdruck1 ... 10 [bar]
Betriebstemperatur-10 ... +70 [°C]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Gewicht0.27 [kg]