DSV1-4E

Drucksicherungsventil
Serie DSV
- Zur Lageerhaltung eines doppeltwirkenden Zylinders bei Ausfall des Betriebsdrucks
- Das Ventil besteht aus 2 Rückschlagventilen, die pneumatisch entsperrt werden
Technische Daten
| Anschlussgewinde | G1/4" |
| Schnellentlüftung | Ja |
| Nennweite | 7 [mm] |
| Nenndurchfluss A-P1 | 1000 [Nl/min] |
| Nenndurchfluss B-P2 | 1000 [Nl/min] |
| Nenndurchfluss P1-A | 650 [Nl/min] |
| Nenndurchfluss P2-B | 650 [Nl/min] |
| Leckage max. | 10 [cm³/h] |
| Betriebsdruck | 1 ... 10 [bar] |
| Betriebstemperatur | -10 ... +70 [°C] |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 0.27 [kg] |