GV1-2X13ID

Einschraub-Tülle
Serie GV
- Zur Montage mit Schlauchschellen
- Gerade Ausführung
Technische Daten
| Anschlussgewinde | G1/2" |
| Innen-Ø Anschlussschlauch | 13 [mm] |
| Länge | 35 [mm] |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 0.01 [kg] |
| Maß i | 10 [mm] |
| Maß L1 | 25 [mm] |
| S | 24 [mm] |