GV1-4X10ID

Einschraub-Tülle
Serie GV

  • Zur Montage mit Schlauchschellen
  • Gerade Ausführung
Anschlussge­windeG1/4"
Innen-Ø Anschlussschlauch10 [mm]
Länge32.5 [mm]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Gewicht0.01 [kg]
Maß i8 [mm]
Maß L124.5 [mm]
S17 [mm]