GV1-4X8ID

Einschraub-Tülle
Serie GV
- Zur Montage mit Schlauchschellen
- Gerade Ausführung
Technische Daten
| Anschlussgewinde | G1/4" |
| Innen-Ø Anschlussschlauch | 8 [mm] |
| Länge | 32.5 [mm] |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 0.02 [kg] |
| Maß i | 8 [mm] |
| Maß L1 | 24.5 [mm] |
| S | 17 [mm] |