ADP-80-000018-A

Comfort APPs
- Adaption unserer Handhabungstechnik und des MATCH – End-of-Arm-Ecosystems an einer Vielzahl von Robotern
- Volle Kontrolle direkt auf dem Teach Pendant
- Manuelle Steuerung und vordefinierte Programmierfunktionen
- Die Konfiguration des Greifers wird mit der HMI-Software auf einem Laptop durchgeführt
Technische Daten
| Ansteuerung | IO-Link |
| Roboterbaureihe | IRB 1100, CRB 1100 SWIFTI, CRB 15000 GoFa |
| Beschreibung | Comfort App für ABB OmniCore GuideZ für Laptop |
| Robotercontroller | OmniCore C30 |
| Roboterhersteller | ABB |
| Ausführung | Comfort App |
| Enthalten in SCM | Nein |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Greiferkonfiguration am | Laptop |
Beschreibung / Anschlussschema
Beschreibung:
IO-Link
- SCM-C vorverkabelt, anschlussfertig (Passendes SCM-C: SCM-C-05-00/10/20-A)
- Inklusive steckerfertiger Verbindungsleitung an den Robotercontroller
- Comfort App – Greiferkonfiguration am Laptop – ADP-80-000018-A
- Zimmer Group HMI (Programm für Windows PC)
I/O
- Für den GoFa anschlussfertiger Kabel, ZUB000034
- Comfort App – Greiferkonfiguration am Roboter – ADP-80-000016-A
Anschlussschema: