Alternativer Luftanschluss

- Kundenspezifischer Anschluss zur Energieversorgung
- Anschluss über Gewinde oder Anspiegelung möglich
Anpassbare Serien

Klemmelement
Serie MK
Profilschienenführung
Haltekraft
350 N - 2250 N
Theoretische Haltekraft (µ=0,1)
438 N - 2813 N
Betriebsdruck
2 bar - 6.5 bar
Gewicht
0.2 kg - 2.8 kg
Reinraumklasse
6

Klemmelement
Serie MKS
Profilschienenführung
Haltekraft
145 N - 1450 N
Theoretische Haltekraft (µ=0,1)
313 N - 1813 N
Betriebsdruck
4 bar - 6.5 bar
Gewicht
0.21 kg - 3.2 kg
Reinraumklasse
6

Klemmelement
Serie MKR
Rundstange
Haltekraft
650 N - 1850 N
Theoretische Haltekraft (µ=0,1)
813 N - 2313 N
Haltemoment
4 Nm - 56 Nm
Theoretisches Haltemoment (µ=0,1)
5 N - 70 N
Betriebsdruck
2 bar - 6.5 bar
Gewicht
0.28 kg - 2.5 kg

Klemmelement
Serie MKRS
Rundstange
Haltekraft
300 N - 1650 N
Theoretische Haltekraft (µ=0,1)
375 N - 2063 N
Haltemoment
1 Nm - 49 Nm
Theoretisches Haltemoment (µ=0,1)
3 N - 61 N
Betriebsdruck
4 bar - 6.5 bar
Gewicht
0.3 kg - 2.7 kg

Klemm- und Bremselement
Serie UBPS
Profilschienenführung
Haltekraft
750 N - 7700 N
Theoretische Haltekraft (µ=0,1)
1250 N - 9625 N
Betriebsdruck
4 bar - 6.5 bar
Gewicht
0.9 kg - 15 kg

Klemm- und Bremselement
Serie MBPS
Profilschienenführung
Haltekraft
750 N - 4700 N
Theoretische Haltekraft (µ=0,1)
938 N - 5875 N
Betriebsdruck
4.5 bar - 6.5 bar
Gewicht
0.42 kg - 4.8 kg

Klemmelement
Serie KWH
Profilschienenführung
Haltekraft
1600 N - 22700 N
Theoretische Haltekraft (µ=0,1)
2000 N - 28375 N
Betriebsdruck
5 bar - 160 bar
Gewicht
0.74 kg - 22 kg

Klemm- und Bremselement
Serie KBH
Profilschienenführung
Haltekraft
1600 N - 46000 N
Theoretische Haltekraft (µ=0,1)
2750 N - 57500 N
Betriebsdruck
5 bar - 160 bar
Gewicht
1 kg - 54 kg
Anwendungsbeschreibung
- Flexibilität in der Ansteuerung des Klemmelements durch alternative Anschlussgewinde, wenn der Standardanschluss nicht zugänglich ist.
- Möglichkeit der schlauchlosen Anbindung mittels Anspiegelung zur Optimierung des Zugangs und der Integration.
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen