Edelstahlausführung

- Ausführung in Edelstahl
- Verwendung von Spezialfetten
Anpassbare Serien

Klemmelement
Serie HK
Profilschienenführung
Haltekraft
130 N - 2000 N
Theoretische Haltekraft (µ=0,1)
163 N - 2500 N
Anzugsmoment
3.00 Nm - 22.00 Nm
Gewicht
0.066 kg - 2.6 kg

Klemmelement
Serie HKR
Rundstange
Haltekraft
1200 N - 2000 N
Theoretische Haltekraft (µ=0,1)
1500 N - 2500 N
Haltemoment
7 Nm - 60 Nm
Theoretisches Haltemoment (µ=0,1)
9 N - 75 N
Anzugsmoment
5.00 Nm - 22.00 Nm
Gewicht
0.23 kg - 3.6 kg

Klemmelement
Serie MK
Profilschienenführung
Haltekraft
350 N - 2250 N
Theoretische Haltekraft (µ=0,1)
438 N - 2813 N
Betriebsdruck
2 bar - 6.5 bar
Gewicht
0.2 kg - 2.8 kg
Reinraumklasse
6

Klemmelement
Serie MKS
Profilschienenführung
Haltekraft
145 N - 1450 N
Theoretische Haltekraft (µ=0,1)
313 N - 1813 N
Betriebsdruck
4 bar - 6.5 bar
Gewicht
0.21 kg - 3.2 kg
Reinraumklasse
6

Klemmelement
Serie MKR
Rundstange
Haltekraft
650 N - 1850 N
Theoretische Haltekraft (µ=0,1)
813 N - 2313 N
Haltemoment
4 Nm - 56 Nm
Theoretisches Haltemoment (µ=0,1)
5 N - 70 N
Betriebsdruck
2 bar - 6.5 bar
Gewicht
0.28 kg - 2.5 kg

Klemmelement
Serie MKRS
Rundstange
Haltekraft
300 N - 1650 N
Theoretische Haltekraft (µ=0,1)
375 N - 2063 N
Haltemoment
1 Nm - 49 Nm
Theoretisches Haltemoment (µ=0,1)
3 N - 61 N
Betriebsdruck
4 bar - 6.5 bar
Gewicht
0.3 kg - 2.7 kg
Anwendungsbeschreibung
- Durch den Einsatz von Edelstahl für alle Bauteile, die äußeren Einflüssen ausgesetzt sind, können Klemmelemente auch in Bereichen mit besonderen Hygiene- oder Reinigungsanforderungen eingesetzt werden.
- Durch eine Reinraumzertifizierung wird der Einsatzbereich entsprechend erweitert.
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen