Magnetfeldsensorabfrage

Neu
  • Sensornut zur direkten Zustandsabfrage
  • Sämtliche Standard-Magnetfeldsensoren können verwendet werden
  • Bremselemente mit Federspeicher werden typischerweise als Sicherheitsbauteile eingesetzt, um im Falle eines Not-Aus oder bei fehlender Energieversorgung die Position zuverlässig zu halten und die auftretenden Kräfte aufzunehmen.
  • Für eine fundierte Sicherheitsbewertung empfiehlt sich eine direkte Zustandsabfrage wie beispielsweise über einen Magnetfeldsensor.