HK1512I

Klemmelement
Serie HK

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • werkzeugloses Öffnen und Schließen (bistabil)
    durch Drehen des Klemmhebels
  • wartungsfrei
    50.000 statische Klemmzyklen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
HIWINCG15CGW..CCVariante anzeigen
HIWINCG15CGL..CAVariante anzeigen
HIWINCG15CGW..HCVariante anzeigen
HIWINCG15CGH..CAVariante anzeigen
HIWINCG15CGH..HAVariante anzeigen
THKHDR15HDR..CVariante anzeigen
THKHDR15HDR..LCVariante anzeigen
THKHDR15HDR..LRVariante anzeigen
THKHDR15HDR..LVVariante anzeigen
THKHDR15HDR..RVariante anzeigen
THKHDR15HDR..VVariante anzeigen
HIWINCRG15CRGW..CCVariante anzeigen
HIWINCRG15CRGH..CAVariante anzeigen
Betätigungmanuell
Haltekraft1200 [N]
Anzugsmoment5 [Nm]
ZustandN (bistabil) Verharrt in der aktuellen Position
B10d-Wert50000
Positioniergenauigkeit +/-0,02 [mm]
Betriebstemperatur-10 ... +70 [°C]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Gewicht0.19 [kg]
Funktionklemmen
Montagerichtungvon vorne
max. Länge Klemmung24
Neu
Individualisierungen
Verwendung
  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Verpackungsindustrie
  • Food, Pharma, Life Science
Vorteile
  • Verlängerung des Klemmhebels
  • Vordefinierte Längen von 25/50/100/150/200mm
Details
Neu
Verwendung
  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Verpackungsindustrie
  • Food, Pharma, Life Science
Vorteile
  • Vermeidung von Störkonturen
  • Verhindert unbeabsichtigtes Lösen
Details
Neu
Individualisierungen
Verwendung
  • Lebensmittelbranche
  • Elektronikindustrie
  • Pharma, Life Science
Vorteile
  • Ausführung in Edelstahl
  • Verwendung von Spezialfetten
Details
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Klemmhebel aus Kunststoff
    frei justierbar (ausrasten durch anheben)
  3. Klemmbacken
    die schwimmende Lagerung garantiert eine symmetrische Krafteinleitung
  4. Gehäuse