HK2006A

Klemmelement
Serie HK

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • werkzeugloses Öffnen und Schließen (bistabil)
    durch Drehen des Klemmhebels
  • wartungsfrei
    50.000 statische Klemmzyklen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
HIWINRG(QR)20RGW..CCVariante anzeigen
HIWINRG(QR)20RGW..HCVariante anzeigen
HIWINRG(QR)20RGH..CAVariante anzeigen
HIWINRG(QR)20RGH..HAVariante anzeigen
RodriguezBR20BRS..BVariante anzeigen
RodriguezBR20BRS..BSVariante anzeigen
THKSRG20SRG..AVariante anzeigen
THKSRG20SRG..LAVariante anzeigen
THKSRG20SRG..LVVariante anzeigen
THKSRG20SRG..VVariante anzeigen
RollonMRR(Mono Rail)20MRT..SWVariante anzeigen
RollonMRR(Mono Rail)20MRT..WVariante anzeigen
RollonMRR(Mono Rail)20MRSVariante anzeigen
RollonMRR(Mono Rail)20MRS..LVariante anzeigen
RollonMRR(Mono Rail)20MRS..LWVariante anzeigen
RollonMRR(Mono Rail)20MRS..WVariante anzeigen
THKHDR20HDR..CVariante anzeigen
THKHDR20HDR..LCVariante anzeigen
THKHDR20HDR..LRVariante anzeigen
THKHDR20HDR..RVariante anzeigen
HIWINCRG20CRGW..CCVariante anzeigen
HIWINCRG20CRGW..HCVariante anzeigen
HIWINCRG20CRGH..CAVariante anzeigen
HIWINCRG20CRGH..HAVariante anzeigen
Betätigungmanuell
Haltekraft1200 [N]
Anzugsmoment5 [Nm]
ZustandN (bistabil) Verharrt in der aktuellen Position
B10d-Wert50000
Positioniergenauigkeit +/-0,02 [mm]
Betriebstemperatur-10 ... +70 [°C]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Gewicht0.24 [kg]
Funktionklemmen
Montagerichtungvon oben
max. Länge Klemmung24
Neu
Individualisierungen
Verwendung
  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Verpackungsindustrie
  • Food, Pharma, Life Science
Vorteile
  • Verlängerung des Klemmhebels
  • Vordefinierte Längen von 25/50/100/150/200mm
Details
Neu
Verwendung
  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Verpackungsindustrie
  • Food, Pharma, Life Science
Vorteile
  • Vermeidung von Störkonturen
  • Verhindert unbeabsichtigtes Lösen
Details
Neu
Individualisierungen
Verwendung
  • Lebensmittelbranche
  • Elektronikindustrie
  • Pharma, Life Science
Vorteile
  • Ausführung in Edelstahl
  • Verwendung von Spezialfetten
Details
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Klemmhebel aus Kunststoff
    frei justierbar (ausrasten durch anheben)
  3. Klemmbacken
    die schwimmende Lagerung garantiert eine symmetrische Krafteinleitung
  4. Gehäuse