HK2011A

Klemmelement
Serie HK

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • werkzeugloses Öffnen und Schließen (bistabil)
    durch Drehen des Klemmhebels
  • wartungsfrei
    50.000 statische Klemmzyklen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
IGUSTS-0120TW-01Variante anzeigen
IGUSTS-0120TW-02Variante anzeigen
IGUSTS-0120TWA-01Variante anzeigen
Betätigungmanuell
Haltekraft350 [N]
Anzugsmoment5 [Nm]
ZustandN (bistabil) Verharrt in der aktuellen Position
B10d-Wert50000
Positioniergenauigkeit +/-0,02 [mm]
Betriebstemperatur-10 ... +70 [°C]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Gewicht0.17 [kg]
Funktionklemmen
Montagerichtungvon oben
max. Länge Klemmung28
Neu
Individualisierungen
Verwendung
  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Verpackungsindustrie
  • Food, Pharma, Life Science
Vorteile
  • Verlängerung des Klemmhebels
  • Vordefinierte Längen von 25/50/100/150/200mm
Details
Neu
Verwendung
  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Verpackungsindustrie
  • Food, Pharma, Life Science
Vorteile
  • Vermeidung von Störkonturen
  • Verhindert unbeabsichtigtes Lösen
Details
Neu
Individualisierungen
Verwendung
  • Lebensmittelbranche
  • Elektronikindustrie
  • Pharma, Life Science
Vorteile
  • Ausführung in Edelstahl
  • Verwendung von Spezialfetten
Details
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Klemmhebel aus Kunststoff
    frei justierbar (ausrasten durch anheben)
  3. Klemmbacken
    die schwimmende Lagerung garantiert eine symmetrische Krafteinleitung
  4. Gehäuse