HK2503BM

Klemmelement
Serie HK

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • werkzeugloses Öffnen und Schließen (bistabil)
    durch Drehen des Klemmhebels
  • wartungsfrei
    50.000 statische Klemmzyklen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
SchneebergerBM25BMW..AVariante anzeigen
SchneebergerBM25BMW..BVariante anzeigen
SchneebergerBM25BMW..FVariante anzeigen
SchneebergerBM25BMW..GVariante anzeigen
SchneebergerBM25BMW..CVariante anzeigen
SchneebergerBM25BMW..DVariante anzeigen
SchneebergerBM25BMW..EVariante anzeigen
Thomson52125511..AVariante anzeigen
Thomson52125511..BVariante anzeigen
Thomson52125511..FVariante anzeigen
Thomson52125511..GVariante anzeigen
Thomson52125511..CVariante anzeigen
Thomson52125511..DVariante anzeigen
Thomson52125511..EVariante anzeigen
Betätigungmanuell
Haltekraft1200 [N]
Anzugsmoment7 [Nm]
ZustandN (bistabil) Verharrt in der aktuellen Position
B10d-Wert50000
Positioniergenauigkeit +/-0,02 [mm]
Betriebstemperatur-10 ... +70 [°C]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Gewicht0.39 [kg]
Funktionklemmen
Montagerichtungvon vorne
max. Länge Klemmung30
Individualisierungen
Verwendung
  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Verpackungsindustrie
  • Food, Pharma, Life Science
Vorteile
  • Verlängerung des Klemmhebels
  • Vordefinierte Längen von 25/50/100/150/200mm
Details
Verwendung
  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Verpackungsindustrie
  • Food, Pharma, Life Science
Vorteile
  • Vermeidung von Störkonturen
  • Verhindert unbeabsichtigtes Lösen
Details
Individualisierungen
Verwendung
  • Lebensmittelbranche
  • Elektronikindustrie
  • Pharma, Life Science
Vorteile
  • Ausführung in Edelstahl
  • Verwendung von Spezialfetten
Details
  1. Profilschienenführung
    • für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Klemmhebel aus Kunststoff
    • frei justierbar (ausrasten durch anheben)
  3. Klemmbacken
    • die schwimmende Lagerung garantiert eine symmetrische Krafteinleitung
  4. Gehäuse