HK2505KN

Klemmelement
Serie HK
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - werkzeugloses Öffnen und Schließen (bistabil)
durch Drehen des Klemmhebels - wartungsfrei
50.000 statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
| Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
|---|---|---|---|---|
| CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-FN | Variante anzeigen |
| CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-FS | Variante anzeigen |
| CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-MN | Variante anzeigen |
| CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-MS | Variante anzeigen |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (Kugel) | 25 | R1663 (FKN) | Variante anzeigen |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (Kugel) | 25 | R1664 (SKN) | Variante anzeigen |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (Kugel) | 25 | R1693 (FNN) | Variante anzeigen |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (Kugel) | 25 | R1694 (SNN) | Variante anzeigen |
| NSK | TS(T1S) | 20 | TAS..AN | Variante anzeigen |
Technische Daten
| Betätigung | manuell |
| Haltekraft | 750 [N] |
| Anzugsmoment | 4 [Nm] |
| Zustand | N (bistabil) Verharrt in der aktuellen Position |
| B10d-Wert | 50000 |
| Positioniergenauigkeit +/- | 0,02 [mm] |
| Betriebstemperatur | -10 ... +70 [°C] |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 0.14 [kg] |
| Funktion | klemmen |
| Montagerichtung | von oben |
| max. Länge Klemmung | 24 |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Klemmhebel aus Kunststoff
frei justierbar (ausrasten durch anheben) - Klemmbacken
die schwimmende Lagerung garantiert eine symmetrische Krafteinleitung - Gehäuse