HK2507A

Klemmelement
Serie HK

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • werkzeugloses Öffnen und Schließen (bistabil)
    durch Drehen des Klemmhebels
  • wartungsfrei
    50.000 statische Klemmzyklen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
FrankeFDA25KassetteVariante anzeigen
FrankeFDB25KassetteVariante anzeigen
FrankeFDC25KassetteVariante anzeigen
FrankeFDD25KassetteVariante anzeigen
FrankeFDE25KassetteVariante anzeigen
FrankeFDG25KassetteVariante anzeigen
FrankeFDH25KassetteVariante anzeigen
Betätigungmanuell
Haltekraft1200 [N]
Anzugsmoment5 [Nm]
ZustandN (bistabil) Verharrt in der aktuellen Position
B10d-Wert50000
Positioniergenauigkeit +/-0,02 [mm]
Betriebstemperatur-10 ... +70 [°C]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Gewicht0.32 [kg]
Funktionklemmen
Montagerichtungvon vorne
max. Länge Klemmung30
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Klemmhebel aus Kunststoff
    frei justierbar (ausrasten durch anheben)
  3. Klemmbacken
    die schwimmende Lagerung garantiert eine symmetrische Krafteinleitung
  4. Gehäuse