HK3001G

Klemmelement
Serie HK

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • werkzeugloses Öffnen und Schließen (bistabil)
    durch Drehen des Klemmhebels
  • wartungsfrei
    50.000 statische Klemmzyklen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
THKGSR30GSR..TVariante anzeigen
Betätigungmanuell
Haltekraft2000 [N]
Anzugsmoment15 [Nm]
ZustandN (bistabil) Verharrt in der aktuellen Position
B10d-Wert50000
Positioniergenauigkeit +/-0,02 [mm]
Betriebstemperatur-10 ... +70 [°C]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Gewicht0.35 [kg]
Funktionklemmen
Montagerichtungvon oben
max. Länge Klemmung29
Individualisierungen
Verwendung
  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Verpackungsindustrie
  • Food, Pharma, Life Science
Vorteile
  • Verlängerung des Klemmhebels
  • Vordefinierte Längen von 25/50/100/150/200mm
Details
Verwendung
  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Verpackungsindustrie
  • Food, Pharma, Life Science
Vorteile
  • Vermeidung von Störkonturen
  • Verhindert unbeabsichtigtes Lösen
Details
Individualisierungen
Verwendung
  • Lebensmittelbranche
  • Elektronikindustrie
  • Pharma, Life Science
Vorteile
  • Ausführung in Edelstahl
  • Verwendung von Spezialfetten
Details
  1. Profilschienenführung
    • für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Klemmhebel aus Kunststoff
    • frei justierbar (ausrasten durch anheben)
  3. Klemmbacken
    • die schwimmende Lagerung garantiert eine symmetrische Krafteinleitung
  4. Gehäuse