HK3502K

Klemmelement
Serie HK
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - werkzeugloses Öffnen und Schließen (bistabil)
durch Drehen des Klemmhebels - wartungsfrei
50.000 statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
| Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
|---|---|---|---|---|
| Bosch Rexroth | R205.. / KSE (Kugel) | 35 | R205A (FNS) | Variante anzeigen |
| Bosch Rexroth | R205.. / KSE (Kugel) | 35 | R205B (FLS) | Variante anzeigen |
| Bosch Rexroth | R205.. / KSE (Kugel) | 35 | R205C (SNS) | Variante anzeigen |
| Bosch Rexroth | R205.. / KSE (Kugel) | 35 | R205D (SLS) | Variante anzeigen |
| Bosch Rexroth | R205.. / KSE (Kugel) | 35 | R205E (SNH) | Variante anzeigen |
| Bosch Rexroth | R205.. / KSE (Kugel) | 35 | R205F (SLH) | Variante anzeigen |
| INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-N | Variante anzeigen |
| INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-NL | Variante anzeigen |
| INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-SN | Variante anzeigen |
| INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-SNL | Variante anzeigen |
| INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B | Variante anzeigen |
| INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-EC | Variante anzeigen |
| INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-ESC | Variante anzeigen |
| INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-L | Variante anzeigen |
| INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-S | Variante anzeigen |
| INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-SL | Variante anzeigen |
| INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-H | Variante anzeigen |
| INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-HL | Variante anzeigen |
| INA | TSX-E(RUE) | 35 | RWU..-E | Variante anzeigen |
| INA | TSX-E(RUE) | 35 | RWU..-E-L | Variante anzeigen |
| INA | TSX-E(RUE) | 35 | RWU..-E-H | Variante anzeigen |
| INA | TSX-E(RUE) | 35 | RWU..-E-HL | Variante anzeigen |
| NSK | TS(T1S) | 35 | TAS..AN | Variante anzeigen |
| INA | TSX-E(RUE) | 35 | RWU..-F | Variante anzeigen |
| INA | TSX-E(RUE) | 35 | RWU..-F-L | Variante anzeigen |
| INA | TSX-E(RUE) | 35 | RWU..-F-H | Variante anzeigen |
| INA | TSX-E(RUE) | 35 | RWU..-F-HL | Variante anzeigen |
Technische Daten
| Betätigung | manuell |
| Haltekraft | 2000 [N] |
| Anzugsmoment | 15 [Nm] |
| Zustand | N (bistabil) Verharrt in der aktuellen Position |
| B10d-Wert | 50000 |
| Positioniergenauigkeit +/- | 0,02 [mm] |
| Betriebstemperatur | -10 ... +70 [°C] |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 0.95 [kg] |
| Funktion | klemmen |
| Montagerichtung | von oben |
| max. Länge Klemmung | 39 |
Individualisierungen
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details | ||
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details | ||
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
- für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
- Klemmhebel aus Kunststoff
- frei justierbar (ausrasten durch anheben)
- Klemmbacken
- die schwimmende Lagerung garantiert eine symmetrische Krafteinleitung
- Gehäuse