HK3503BM

Klemmelement
Serie HK

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • werkzeugloses Öffnen und Schließen (bistabil)
    durch Drehen des Klemmhebels
  • wartungsfrei
    50.000 statische Klemmzyklen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
SchneebergerBM35BMW..AVariante anzeigen
SchneebergerBM35BMW..BVariante anzeigen
SchneebergerBM35BMW..FVariante anzeigen
SchneebergerBM35BMW..GVariante anzeigen
SchneebergerBM35BMW..MVariante anzeigen
SchneebergerBM35BMW..NVariante anzeigen
SchneebergerBM35BMW..CVariante anzeigen
SchneebergerBM35BMW..DVariante anzeigen
SchneebergerBM35BMW..EVariante anzeigen
Thomson52135511..AVariante anzeigen
Thomson52135511..BVariante anzeigen
Thomson52135511..FVariante anzeigen
Thomson52135511..GVariante anzeigen
Thomson52135511..CVariante anzeigen
Thomson52135511..DVariante anzeigen
Thomson52135511..EVariante anzeigen
Betätigungmanuell
Haltekraft2000 [N]
Anzugsmoment15 [Nm]
ZustandN (bistabil) Verharrt in der aktuellen Position
B10d-Wert50000
Positioniergenauigkeit +/-0,02 [mm]
Betriebstemperatur-10 ... +70 [°C]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Gewicht1.1 [kg]
Funktionklemmen
Montagerichtungvon vorne
max. Länge Klemmung39
Neu
Individualisierungen
Verwendung
  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Verpackungsindustrie
  • Food, Pharma, Life Science
Vorteile
  • Verlängerung des Klemmhebels
  • Vordefinierte Längen von 25/50/100/150/200mm
Details
Neu
Verwendung
  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Verpackungsindustrie
  • Food, Pharma, Life Science
Vorteile
  • Vermeidung von Störkonturen
  • Verhindert unbeabsichtigtes Lösen
Details
Neu
Individualisierungen
Verwendung
  • Lebensmittelbranche
  • Elektronikindustrie
  • Pharma, Life Science
Vorteile
  • Ausführung in Edelstahl
  • Verwendung von Spezialfetten
Details
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Klemmhebel aus Kunststoff
    frei justierbar (ausrasten durch anheben)
  3. Klemmbacken
    die schwimmende Lagerung garantiert eine symmetrische Krafteinleitung
  4. Gehäuse