HK4505KR

Klemmelement
Serie HK

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • werkzeugloses Öffnen und Schließen (bistabil)
    durch Drehen des Klemmhebels
  • wartungsfrei
    50.000 statische Klemmzyklen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel)45R1622 (SNS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel)45R1623 (SLS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel)45R1651 (FNS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel)45R1653 (FLS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel)45R1621 (SNH)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel)45R1624 (SLH)Variante anzeigen
Bosch RexrothR18.. / RSA (Rolle)45R1822 (SNS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR18.. / RSA (Rolle)45R1851 (FNS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR18.. / RSA (Rolle)45R1853 (FLS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR18.. / RSA (Rolle)45R1821 (SNH)Variante anzeigen
Bosch RexrothR18.. / RSA (Rolle)45R1824 (SLH)Variante anzeigen
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..AVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..LAVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..LUVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..UVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..LRVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..RVariante anzeigen
HIWINCG45CGW..CCVariante anzeigen
HIWINCG45CGW..HCVariante anzeigen
HIWINCG45CGH..CAVariante anzeigen
HIWINCG45CGH..HAVariante anzeigen
NSKRA(R1A)45RAA..ALVariante anzeigen
NSKRA(R1A)45RAA..BLVariante anzeigen
NSKRA(R1A)45RAA..EMVariante anzeigen
NSKRA(R1A)45RAA..GMVariante anzeigen
NSKRA(R1A)45RAA..ANVariante anzeigen
NSKRA(R1A)45RAA..BNVariante anzeigen
PMIMSR45MSR..EVariante anzeigen
PMIMSR45MSR..LEVariante anzeigen
PMIMSR45MSR..LSVariante anzeigen
PMIMSR45MSR..SVariante anzeigen
PMISMR45SMR..EVariante anzeigen
PMISMR45SMR..LEVariante anzeigen
PMISMR45SMR..LSVariante anzeigen
PMISMR45SMR..SVariante anzeigen
THKSRG45SRG..CVariante anzeigen
THKSRG45SRG..LCVariante anzeigen
THKSRG45SRG..LRVariante anzeigen
THKSRG45SRG..RVariante anzeigen
HIWINCG45CGL..CAVariante anzeigen
HIWINCG45CGL..HAVariante anzeigen
THKHDR45HDR..CVariante anzeigen
THKHDR45HDR..LCVariante anzeigen
THKHDR45HDR..LRVariante anzeigen
THKHDR45HDR..LVVariante anzeigen
THKHDR45HDR..RVariante anzeigen
THKHDR45HDR..VVariante anzeigen
Betätigungmanuell
Haltekraft2000 [N]
Anzugsmoment15 [Nm]
ZustandN (bistabil) Verharrt in der aktuellen Position
B10d-Wert50000
Positioniergenauigkeit +/-0,02 [mm]
Betriebstemperatur-10 ... +70 [°C]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Gewicht1.4 [kg]
Funktionklemmen
Montagerichtungvon vorne
max. Länge Klemmung44
Neu
Individualisierungen
Verwendung
  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Verpackungsindustrie
  • Food, Pharma, Life Science
Vorteile
  • Verlängerung des Klemmhebels
  • Vordefinierte Längen von 25/50/100/150/200mm
Details
Neu
Verwendung
  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Verpackungsindustrie
  • Food, Pharma, Life Science
Vorteile
  • Vermeidung von Störkonturen
  • Verhindert unbeabsichtigtes Lösen
Details
Neu
Individualisierungen
Verwendung
  • Lebensmittelbranche
  • Elektronikindustrie
  • Pharma, Life Science
Vorteile
  • Ausführung in Edelstahl
  • Verwendung von Spezialfetten
Details
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Klemmhebel aus Kunststoff
    frei justierbar (ausrasten durch anheben)
  3. Klemmbacken
    die schwimmende Lagerung garantiert eine symmetrische Krafteinleitung
  4. Gehäuse