KBH2501AS1A

Klemm- und Bremselement
Serie KBH

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geöffnet (NO)
    mit Druck schließend
  • extrem langlebig
    10 Mio. statische Klemmzyklen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
THKHSR25HSR..AVariante anzeigen
THKHSR25HSR..AMVariante anzeigen
THKHSR25HSR..BVariante anzeigen
THKHSR25HSR..BMVariante anzeigen
THKHSR25HSR..CVariante anzeigen
THKHSR25HSR..CAVariante anzeigen
THKHSR25HSR..CAMVariante anzeigen
THKHSR25HSR..CBVariante anzeigen
THKHSR25HSR..CBMVariante anzeigen
THKHSR25HSR..HAVariante anzeigen
THKHSR25HSR..HAMVariante anzeigen
THKHSR25HSR..HBVariante anzeigen
THKHSR25HSR..HBMVariante anzeigen
THKHSR25HSR..LAVariante anzeigen
THKHSR25HSR..LAMVariante anzeigen
THKHSR25HSR..LBVariante anzeigen
THKHSR25HSR..LBMVariante anzeigen
THKHSR25HSR..LRVariante anzeigen
THKHSR25HSR..LRMVariante anzeigen
THKHSR25HSR..RVariante anzeigen
THKHSR25HSR..RMVariante anzeigen
THKHSR25HSR..YRVariante anzeigen
THKHSR25HSR..YRMVariante anzeigen
THKHSR25HSR..LCVariante anzeigen
Betätigunghydraulisch
Haltekraft2200 [N]
Betriebsdruck5 ... 110.0 [bar]
ZustandNO (normally open) Drucklos geöffnet
PLUS-Anschluss möglichNein
Nennbetriebsdruck100.0 [bar]
B10d-Wert10000000
Positioniergenauigkeit +/-0,02 [mm]
Öffnungszeit0.05 [s]
Schließzeit0.1 [s]
Betriebstemperatur-10 ... +70 [°C]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Gewicht1.1 [kg]
Funktionklemmen und bremsen
Montagerichtungvon vorne
Abstreiferja
max. Länge Klemmung116
Alternativer Luftanschluss
Individualisierungen
Verwendung
  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Verpackungsindustrie
  • Food, Pharma, Life Science
Vorteile
  • Ansteuerung des Klemmelementes, wenn der Standardanschluss nicht zugänglich ist
  • Vermeidung von Störkonturen
  • Einfache Integration in Maschinen oder Anlagen über Anspiegelung
Details
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Rückstellfeder
    formschlüssig in den Backen integriert
  3. Klemm- und Bremsbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Membran
    für die Druckbeaufschlagung
  6. Abstreifer
    kann optional mitbestellt werden