KBH2503AS1

Klemm- und Bremselement
Serie KBH

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geöffnet (NO)
    mit Druck schließend
  • extrem langlebig
    10 Mio. statische Klemmzyklen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
SchneebergerMR25MRW..AVariante anzeigen
SchneebergerMR25MRW..BVariante anzeigen
SchneebergerMR25MRW..CVariante anzeigen
SchneebergerMR25MRW..DVariante anzeigen
SchneebergerMR25MRW..EVariante anzeigen
Thomson52225512..AVariante anzeigen
Thomson52225512..BVariante anzeigen
Thomson52225512..CVariante anzeigen
Thomson52225512..DVariante anzeigen
Thomson52225512..EVariante anzeigen
Betätigunghydraulisch
Haltekraft2200 [N]
Betriebsdruck5 ... 110.0 [bar]
ZustandNO (normally open) Drucklos geöffnet
PLUS-Anschluss möglichNein
Nennbetriebsdruck100.0 [bar]
B10d-Wert10000000
Positioniergenauigkeit +/-0,02 [mm]
Öffnungszeit0.05 [s]
Schließzeit0.1 [s]
Betriebstemperatur-10 ... +70 [°C]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Gewicht1.1 [kg]
Funktionklemmen und bremsen
Montagerichtungvon vorne
max. Länge Klemmung100
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Rückstellfeder
    formschlüssig in den Backen integriert
  3. Klemm- und Bremsbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Membran
    für die Druckbeaufschlagung
  6. Abstreifer
    kann optional mitbestellt werden