KBH2510AS1

Klemm- und Bremselement
Serie KBH
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - extrem langlebig
bis zu 10 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..B | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..M | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..SL | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHSG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHS | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHSG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHD..B | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHD..M | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHDG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHY | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHD | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHDG | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 2200 [N] |
Nennbetriebsdruck | 100.0 [bar] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 100 |
Betriebsdruck max. | 110.0 [bar] |
Betriebsdruck min. | 5 [bar] |
Abstreifer | nein |
Gewicht | 1.1 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Rückstellfeder
formschlüssig in den Backen integriert - Klemm- und Bremsbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Membran
für die Druckbeaufschlagung - Abstreifer
kann optional mitbestellt werden