KBH3001AS1

Klemm- und Bremselement
Serie KBH
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - extrem langlebig
10 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
| Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
|---|---|---|---|---|
| THK | HSR | 30 | HSR..A | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 30 | HSR..AM | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 30 | HSR..B | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 30 | HSR..BM | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 30 | HSR..C | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 30 | HSR..CA | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 30 | HSR..CAM | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 30 | HSR..CB | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 30 | HSR..CBM | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 30 | HSR..HA | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 30 | HSR..HAM | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 30 | HSR..HB | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 30 | HSR..HBM | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 30 | HSR..LA | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 30 | HSR..LAM | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 30 | HSR..LB | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 30 | HSR..LBM | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 30 | HSR..LR | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 30 | HSR..LRM | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 30 | HSR..R | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 30 | HSR..RM | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 30 | HSR..YR | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 30 | HSR..YRM | Variante anzeigen |
| THK | HSR | 30 | HSR..LC | Variante anzeigen |
Technische Daten
| Betätigung | hydraulisch |
| Haltekraft | 3000 [N] |
| Betriebsdruck | 5 ... 110.0 [bar] |
| Zustand | NO (normally open) Drucklos geöffnet |
| PLUS-Anschluss möglich | Nein |
| Nennbetriebsdruck | 100.0 [bar] |
| B10d-Wert | 10000000 |
| Positioniergenauigkeit +/- | 0,02 [mm] |
| Öffnungszeit | 0.06 [s] |
| Schließzeit | 0.1 [s] |
| Betriebstemperatur | -10 ... +70 [°C] |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 1.9 [kg] |
| Funktion | klemmen und bremsen |
| Montagerichtung | von vorne |
| max. Länge Klemmung | 111.5 |
Individualisierungen
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
- für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
- Rückstellfeder
- formschlüssig in den Backen integriert
- Klemm- und Bremsbacken
- werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
- Gehäuse
- Membran
- für die Druckbeaufschlagung
- Abstreifer
- kann optional mitbestellt werden