Login

KBH3010BS1A

Klemm- und Bremselement
Serie KBH

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geöffnet (NO)
    mit Druck schließend
  • extrem langlebig
    bis zu 10 Mio. statische Klemmzyklen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
IKOLRX(MX)30LRXVariante anzeigen
IKOLRX(MX)30LRXCVariante anzeigen
IKOLRX(MX)30LRXGVariante anzeigen
IKOLRX(MX)30LRXSVariante anzeigen
IKOLRX(MX)30LRXSCVariante anzeigen
IKOLRX(MX)30LRXSGVariante anzeigen
IKOLRX(MX)30MXVariante anzeigen
IKOLRX(MX)30MXCVariante anzeigen
IKOLRX(MX)30MXGVariante anzeigen
IKOLRX(MX)30MXLVariante anzeigen
IKOLRX(MX)30MXSVariante anzeigen
IKOLRX(MX)30MXSCVariante anzeigen
IKOLRX(MX)30MXSGVariante anzeigen
IKOLRX(MX)30LRXDVariante anzeigen
IKOLRX(MX)30LRXD..SLVariante anzeigen
IKOLRX(MX)30LRXDCVariante anzeigen
IKOLRX(MX)30LRXDC..SLVariante anzeigen
IKOLRX(MX)30LRXDGVariante anzeigen
IKOLRX(MX)30LRXDG..SLVariante anzeigen
IKOLRX(MX)30MXDVariante anzeigen
IKOLRX(MX)30MXDCVariante anzeigen
IKOLRX(MX)30MXDGVariante anzeigen
IKOLRX(MX)30MXDLVariante anzeigen
Betätigunghydraulisch
Haltekraft3000 [N]
Betriebsdruck5 ... 110.0 [bar]
PLUS-Anschluss möglichNein
Nennbetriebsdruck100.0 [bar]
B10d-Wert10000000
Positioniergenauigkeit +/-0,02 [mm]
Öffnungszeit0.06 [s]
Schließzeit0.1 [s]
Betriebstemperatur-10 ... +70 [°C]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Gewicht1.9 [kg]
Funktionklemmen und bremsen
ZustandNO (normally open) Drucklos geöffnet
Montagerichtungvon vorne
Abstreiferja
max. Länge Klemmung118.1
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Rückstellfeder
    formschlüssig in den Backen integriert
  3. Klemm- und Bremsbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Membran
    für die Druckbeaufschlagung
  6. Abstreifer
    kann optional mitbestellt werden