Login

KBH3012ES1A

Klemm- und Bremselement
Serie KBH

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geöffnet (NO)
    mit Druck schließend
  • extrem langlebig
    bis zu 10 Mio. statische Klemmzyklen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
HIWINHG(QH)30HGL..CAVariante anzeigen
HIWINHG(QH)30HGL..HAVariante anzeigen
HIWINHG(QH)30HGW..CAVariante anzeigen
HIWINHG(QH)30HGW..CCVariante anzeigen
HIWINHG(QH)30HGW..HAVariante anzeigen
HIWINHG(QH)30HGW..HCVariante anzeigen
HIWINHG(QH)30QHW..CAVariante anzeigen
HIWINHG(QH)30QHW..CCVariante anzeigen
HIWINHG(QH)30QHW..HAVariante anzeigen
HIWINHG(QH)30QHW..HCVariante anzeigen
HIWINHG(QH)30HGH..CAVariante anzeigen
HIWINHG(QH)30HGH..HAVariante anzeigen
HIWINHG(QH)30QHH..CAVariante anzeigen
HIWINHG(QH)30QHH..HAVariante anzeigen
Betätigunghydraulisch
Haltekraft3000 [N]
Betriebsdruck5 ... 110.0 [bar]
PLUS-Anschluss möglichNein
Nennbetriebsdruck100.0 [bar]
B10d-Wert10000000
Positioniergenauigkeit +/-0,02 [mm]
Öffnungszeit0.06 [s]
Schließzeit0.1 [s]
Betriebstemperatur-10 ... +70 [°C]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Gewicht1.9 [kg]
Funktionklemmen und bremsen
ZustandNO (normally open) Drucklos geöffnet
Montagerichtungvon vorne
Abstreiferja
max. Länge Klemmung121.1
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Rückstellfeder
    formschlüssig in den Backen integriert
  3. Klemm- und Bremsbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Membran
    für die Druckbeaufschlagung
  6. Abstreifer
    kann optional mitbestellt werden