KBH3014CS1

Klemm- und Bremselement
Serie KBH

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geöffnet (NO)
    mit Druck schließend
  • extrem langlebig
    bis zu 10 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
SBCSBG30SBG..FLVariante anzeigen
SBCSBG30SBG..FLLVariante anzeigen
SBCSBG30SBS..SLVariante anzeigen
SBCSBG30SBS..SLLVariante anzeigen
SBCSBG30SPG..FLVariante anzeigen
SBCSBG30SPG..FLLVariante anzeigen
SBCSBG30SPS..SLVariante anzeigen
SBCSBG30SPS..SLLVariante anzeigen
SBCSBG30SBG..SLVariante anzeigen
SBCSBG30SBG..SLLVariante anzeigen
SBCSBG30SPG..SLVariante anzeigen
SBCSBG30SPG..SLLVariante anzeigen
Technische Daten
Haltekraft3000 [N]
Nennbetriebsdruck100.0 [bar]
Montagerichtungvon vorne
max. Länge Klemmung111.5
Betriebsdruck max.110.0 [bar]
Betriebsdruck min.5 [bar]
Abstreifernein
Gewicht1.9 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Rückstellfeder
    formschlüssig in den Backen integriert
  3. Klemm- und Bremsbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Membran
    für die Druckbeaufschlagung
  6. Abstreifer
    kann optional mitbestellt werden