Login

KBH3501AS1

Klemm- und Bremselement
Serie KBH

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geöffnet (NO)
    mit Druck schließend
  • extrem langlebig
    bis zu 10 Mio. statische Klemmzyklen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
THKHSR35HSR..AVariante anzeigen
THKHSR35HSR..AMVariante anzeigen
THKHSR35HSR..BVariante anzeigen
THKHSR35HSR..BMVariante anzeigen
THKHSR35HSR..CVariante anzeigen
THKHSR35HSR..CAVariante anzeigen
THKHSR35HSR..CAMVariante anzeigen
THKHSR35HSR..CBVariante anzeigen
THKHSR35HSR..CBMVariante anzeigen
THKHSR35HSR..HAVariante anzeigen
THKHSR35HSR..HAMVariante anzeigen
THKHSR35HSR..HBVariante anzeigen
THKHSR35HSR..HBMVariante anzeigen
THKHSR35HSR..LAVariante anzeigen
THKHSR35HSR..LAMVariante anzeigen
THKHSR35HSR..LBVariante anzeigen
THKHSR35HSR..LBMVariante anzeigen
THKHSR35HSR..LRVariante anzeigen
THKHSR35HSR..LRMVariante anzeigen
THKHSR35HSR..RVariante anzeigen
THKHSR35HSR..RMVariante anzeigen
THKHSR35HSR..YRVariante anzeigen
THKHSR35HSR..YRMVariante anzeigen
Betätigunghydraulisch
Haltekraft5700 [N]
Betriebsdruck5 ... 160 [bar]
PLUS-Anschluss möglichNein
Nennbetriebsdruck150.0 [bar]
B10d-Wert10000000
Positioniergenauigkeit +/-0,02 [mm]
Öffnungszeit0.06 [s]
Schließzeit0.1 [s]
Betriebstemperatur-10 ... +70 [°C]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Gewicht2.7 [kg]
Funktionklemmen und bremsen
ZustandNO (normally open) Drucklos geöffnet
Montagerichtungvon vorne
max. Länge Klemmung128.5
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Rückstellfeder
    formschlüssig in den Backen integriert
  3. Klemm- und Bremsbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Membran
    für die Druckbeaufschlagung
  6. Abstreifer
    kann optional mitbestellt werden