Login

KBH3501SS1

Klemm- und Bremselement
Serie KBH

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geöffnet (NO)
    mit Druck schließend
  • extrem langlebig
    bis zu 10 Mio. statische Klemmzyklen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
THKHDR35HDR..CVariante anzeigen
THKHDR35HDR..LCVariante anzeigen
THKHDR35HDR..LRVariante anzeigen
THKHDR35HDR..LVVariante anzeigen
THKHDR35HDR..RVariante anzeigen
THKHDR35HDR..VVariante anzeigen
Betätigunghydraulisch
Haltekraft5700 [N]
Betriebsdruck5 ... 160 [bar]
PLUS-Anschluss möglichNein
Nennbetriebsdruck150.0 [bar]
B10d-Wert10000000
Positioniergenauigkeit +/-0,02 [mm]
Öffnungszeit0.06 [s]
Schließzeit0.1 [s]
Betriebstemperatur-10 ... +70 [°C]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Gewicht2.6 [kg]
Funktionklemmen und bremsen
ZustandNO (normally open) Drucklos geöffnet
Montagerichtungvon vorne
max. Länge Klemmung128.5
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Rückstellfeder
    formschlüssig in den Backen integriert
  3. Klemm- und Bremsbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Membran
    für die Druckbeaufschlagung
  6. Abstreifer
    kann optional mitbestellt werden