KBH3502BS1

Klemm- und Bremselement
Serie KBH
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - extrem langlebig
bis zu 10 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
| Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
|---|---|---|---|---|
| INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B | Variante anzeigen |
| INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-EC | Variante anzeigen |
| INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-ESC | Variante anzeigen |
| INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-L | Variante anzeigen |
| INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-S | Variante anzeigen |
| INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-SL | Variante anzeigen |
| INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-H | Variante anzeigen |
| INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-HL | Variante anzeigen |
Technische Daten
| Betätigung | hydraulisch |
| Haltekraft | 5700 [N] |
| Betriebsdruck | 5 ... 160 [bar] |
| PLUS-Anschluss möglich | Nein |
| Nennbetriebsdruck | 150.0 [bar] |
| B10d-Wert | 10000000 |
| Positioniergenauigkeit +/- | 0,02 [mm] |
| Öffnungszeit | 0.06 [s] |
| Schließzeit | 0.1 [s] |
| Betriebstemperatur | -10 ... +70 [°C] |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 2.7 [kg] |
| Funktion | klemmen und bremsen |
| Zustand | NO (normally open) Drucklos geöffnet |
| Montagerichtung | von vorne |
| max. Länge Klemmung | 128.5 |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Rückstellfeder
formschlüssig in den Backen integriert - Klemm- und Bremsbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Membran
für die Druckbeaufschlagung - Abstreifer
kann optional mitbestellt werden