KBH4501BS1

Klemm- und Bremselement
Serie KBH

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geöffnet (NO)
    mit Druck schließend
  • extrem langlebig
    bis zu 10 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
THKNR45NR..AVariante anzeigen
THKNR45NR..BVariante anzeigen
THKNR45NR..LAVariante anzeigen
THKNR45NR..LBVariante anzeigen
THKNR45NR..LRVariante anzeigen
THKNR45NR..RVariante anzeigen
THKNRS45NRS..AVariante anzeigen
THKNRS45NRS..BVariante anzeigen
THKNRS45NRS..LAVariante anzeigen
THKNRS45NRS..LBVariante anzeigen
THKNRS45NRS..LRVariante anzeigen
THKNRS45NRS..RVariante anzeigen
Technische Daten
Haltekraft7400 [N]
Nennbetriebsdruck150.0 [bar]
Montagerichtungvon oben
max. Länge Klemmung163
Betriebsdruck max.160 [bar]
Betriebsdruck min.5 [bar]
Abstreifernein
Gewicht4.4 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Rückstellfeder
    formschlüssig in den Backen integriert
  3. Klemm- und Bremsbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Membran
    für die Druckbeaufschlagung
  6. Abstreifer
    kann optional mitbestellt werden