KBH4501BS1A

Klemm- und Bremselement
Serie KBH
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - extrem langlebig
bis zu 10 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
| Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
|---|---|---|---|---|
| THK | NR | 45 | NR..A | Variante anzeigen |
| THK | NR | 45 | NR..B | Variante anzeigen |
| THK | NR | 45 | NR..LA | Variante anzeigen |
| THK | NR | 45 | NR..LB | Variante anzeigen |
| THK | NR | 45 | NR..LR | Variante anzeigen |
| THK | NR | 45 | NR..R | Variante anzeigen |
| THK | NRS | 45 | NRS..A | Variante anzeigen |
| THK | NRS | 45 | NRS..B | Variante anzeigen |
| THK | NRS | 45 | NRS..LA | Variante anzeigen |
| THK | NRS | 45 | NRS..LB | Variante anzeigen |
| THK | NRS | 45 | NRS..LR | Variante anzeigen |
| THK | NRS | 45 | NRS..R | Variante anzeigen |
Technische Daten
| Betätigung | hydraulisch |
| Haltekraft | 7400 [N] |
| Betriebsdruck | 5 ... 160 [bar] |
| PLUS-Anschluss möglich | Nein |
| Nennbetriebsdruck | 150.0 [bar] |
| B10d-Wert | 10000000 |
| Positioniergenauigkeit +/- | 0,02 [mm] |
| Öffnungszeit | 0.07 [s] |
| Schließzeit | 0.1 [s] |
| Betriebstemperatur | -10 ... +70 [°C] |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 4.4 [kg] |
| Funktion | klemmen und bremsen |
| Zustand | NO (normally open) Drucklos geöffnet |
| Montagerichtung | von vorne |
| Abstreifer | ja |
| max. Länge Klemmung | 169 |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Rückstellfeder
formschlüssig in den Backen integriert - Klemm- und Bremsbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Membran
für die Druckbeaufschlagung - Abstreifer
kann optional mitbestellt werden