KBH4502DS1

Klemm- und Bremselement
Serie KBH

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geöffnet (NO)
    mit Druck schließend
  • extrem langlebig
    bis zu 10 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
INATSX-E(RUE)45RWU..-EVariante anzeigen
INATSX-E(RUE)45RWU..-E-LVariante anzeigen
INATSX-E(RUE)45RWU..-E-HVariante anzeigen
INATSX-E(RUE)45RWU..-E-HLVariante anzeigen
INATSX-E(RUE)45RWU..-FVariante anzeigen
INATSX-E(RUE)45RWU..-F-LVariante anzeigen
INATSX-E(RUE)45RWU..-F-HVariante anzeigen
INATSX-E(RUE)45RWU..-F-HLVariante anzeigen
Technische Daten
Haltekraft9900 [N]
Nennbetriebsdruck150.0 [bar]
Montagerichtungvon vorne
max. Länge Klemmung163
Betriebsdruck max.160 [bar]
Betriebsdruck min.5 [bar]
Abstreifernein
Gewicht5.6 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Rückstellfeder
    formschlüssig in den Backen integriert
  3. Klemm- und Bremsbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Membran
    für die Druckbeaufschlagung
  6. Abstreifer
    kann optional mitbestellt werden