KBH5501CS1

Klemm- und Bremselement
Serie KBH

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geöffnet (NO)
    mit Druck schließend
  • extrem langlebig
    bis zu 10 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
THKSHS55SHS..CVariante anzeigen
THKSHS55SHS..LCVariante anzeigen
THKSHS55SHS..LVVariante anzeigen
THKSHS55SHS..VVariante anzeigen
THKSHS55SHS..LRVariante anzeigen
THKSHS55SHS..RVariante anzeigen
Technische Daten
Haltekraft13700 [N]
Nennbetriebsdruck150.0 [bar]
Montagerichtungvon vorne
max. Länge Klemmung192
Betriebsdruck max.160 [bar]
Betriebsdruck min.5 [bar]
Abstreifernein
Gewicht7.9 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Rückstellfeder
    formschlüssig in den Backen integriert
  3. Klemm- und Bremsbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Membran
    für die Druckbeaufschlagung
  6. Abstreifer
    kann optional mitbestellt werden