KBH5504BS1

Klemm- und Bremselement
Serie KBH

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geöffnet (NO)
    mit Druck schließend
  • extrem langlebig
    10 Mio. statische Klemmzyklen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
NSKLH(L1H)55LAH..ELZVariante anzeigen
NSKLH(L1H)55LAH..EMZVariante anzeigen
NSKLH(L1H)55LAH..FLZVariante anzeigen
NSKLH(L1H)55LAH..GLZVariante anzeigen
NSKLH(L1H)55LAH..GMZVariante anzeigen
NSKLH(L1H)55LAH..HLZVariante anzeigen
NSKLH(L1H)55LAH..ANZVariante anzeigen
NSKLH(L1H)55LAH..BNZVariante anzeigen
NSKNH(N1H)55NAH..ALVariante anzeigen
NSKNH(N1H)55NAH..BLVariante anzeigen
NSKNH(N1H)55NAH..EMVariante anzeigen
NSKNH(N1H)55NAH..GMVariante anzeigen
NSKNH(N1H)55NAH..ANVariante anzeigen
NSKNH(N1H)55NAH..BNVariante anzeigen
Betätigunghydraulisch
Haltekraft13700 [N]
Betriebsdruck5 ... 160 [bar]
ZustandNO (normally open) Drucklos geöffnet
PLUS-Anschluss möglichNein
Nennbetriebsdruck150.0 [bar]
B10d-Wert10000000
Positioniergenauigkeit +/-0,02 [mm]
Öffnungszeit0.07 [s]
Schließzeit0.1 [s]
Betriebstemperatur-10 ... +70 [°C]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Gewicht7.7 [kg]
Funktionklemmen und bremsen
Montagerichtungvon oben
max. Länge Klemmung192
Individualisierungen
Verwendung
  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Verpackungsindustrie
  • Food, Pharma, Life Science
Vorteile
  • Ansteuerung des Klemmelementes, wenn der Standardanschluss nicht zugänglich ist
  • Vermeidung von Störkonturen
  • Einfache Integration in Maschinen oder Anlagen über Anspiegelung
Details
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Rückstellfeder
    formschlüssig in den Backen integriert
  3. Klemm- und Bremsbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Membran
    für die Druckbeaufschlagung
  6. Abstreifer
    kann optional mitbestellt werden