Login

KBH5504BS1A

Klemm- und Bremselement
Serie KBH

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geöffnet (NO)
    mit Druck schließend
  • extrem langlebig
    bis zu 10 Mio. statische Klemmzyklen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
NSKLH(L1H)55LAH..ELZVariante anzeigen
NSKLH(L1H)55LAH..EMZVariante anzeigen
NSKLH(L1H)55LAH..FLZVariante anzeigen
NSKLH(L1H)55LAH..GLZVariante anzeigen
NSKLH(L1H)55LAH..GMZVariante anzeigen
NSKLH(L1H)55LAH..HLZVariante anzeigen
NSKLH(L1H)55LAH..ANZVariante anzeigen
NSKLH(L1H)55LAH..BNZVariante anzeigen
NSKNH(N1H)55NAH..ALVariante anzeigen
NSKNH(N1H)55NAH..BLVariante anzeigen
NSKNH(N1H)55NAH..EMVariante anzeigen
NSKNH(N1H)55NAH..GMVariante anzeigen
NSKNH(N1H)55NAH..ANVariante anzeigen
NSKNH(N1H)55NAH..BNVariante anzeigen
Betätigunghydraulisch
Haltekraft13700 [N]
Betriebsdruck5 ... 160 [bar]
PLUS-Anschluss möglichNein
Nennbetriebsdruck150.0 [bar]
B10d-Wert10000000
Positioniergenauigkeit +/-0,02 [mm]
Öffnungszeit0.07 [s]
Schließzeit0.1 [s]
Betriebstemperatur-10 ... +70 [°C]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Gewicht7.8 [kg]
Funktionklemmen und bremsen
ZustandNO (normally open) Drucklos geöffnet
Montagerichtungvon vorne
Abstreiferja
max. Länge Klemmung208
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Rückstellfeder
    formschlüssig in den Backen integriert
  3. Klemm- und Bremsbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Membran
    für die Druckbeaufschlagung
  6. Abstreifer
    kann optional mitbestellt werden