Login

KBH6501AS1

Klemm- und Bremselement
Serie KBH

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geöffnet (NO)
    mit Druck schließend
  • extrem langlebig
    bis zu 10 Mio. statische Klemmzyklen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
THKHSR65HSR..AVariante anzeigen
THKHSR65HSR..BVariante anzeigen
THKHSR65HSR..CAVariante anzeigen
THKHSR65HSR..CBVariante anzeigen
THKHSR65HSR..HAVariante anzeigen
THKHSR65HSR..HBVariante anzeigen
THKHSR65HSR..LAVariante anzeigen
THKHSR65HSR..LBVariante anzeigen
THKHSR65HSR..LRVariante anzeigen
THKHSR65HSR..RVariante anzeigen
THKHSR65HSR..YRVariante anzeigen
Betätigunghydraulisch
Haltekraft22700 [N]
Betriebsdruck5 ... 160 [bar]
PLUS-Anschluss möglichNein
Nennbetriebsdruck150.0 [bar]
B10d-Wert10000000
Positioniergenauigkeit +/-0,02 [mm]
Öffnungszeit0.2 [s]
Schließzeit0.15 [s]
Betriebstemperatur-10 ... +70 [°C]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Gewicht16 [kg]
Funktionklemmen und bremsen
ZustandNO (normally open) Drucklos geöffnet
Montagerichtungvon vorne
max. Länge Klemmung235
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Rückstellfeder
    formschlüssig in den Backen integriert
  3. Klemm- und Bremsbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Membran
    für die Druckbeaufschlagung
  6. Abstreifer
    kann optional mitbestellt werden