KBH6501CS1

Klemm- und Bremselement
Serie KBH

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geöffnet (NO)
    mit Druck schließend
  • extrem langlebig
    10 Mio. statische Klemmzyklen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
THKSHS65SHS..CVariante anzeigen
THKSHS65SHS..LCVariante anzeigen
THKSHS65SHS..LVVariante anzeigen
THKSHS65SHS..VVariante anzeigen
Betätigunghydraulisch
Haltekraft22700 [N]
Betriebsdruck5 ... 160 [bar]
ZustandNO (normally open) Drucklos geöffnet
PLUS-Anschluss möglichNein
Nennbetriebsdruck150.0 [bar]
B10d-Wert10000000
Positioniergenauigkeit +/-0,02 [mm]
Öffnungszeit0.2 [s]
Schließzeit0.15 [s]
Betriebstemperatur-10 ... +70 [°C]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Gewicht16 [kg]
Funktionklemmen und bremsen
Montagerichtungvon vorne
max. Länge Klemmung235
Alternativer Luftanschluss
Individualisierungen
Verwendung
  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Verpackungsindustrie
  • Food, Pharma, Life Science
Vorteile
  • Ansteuerung des Klemmelementes, wenn der Standardanschluss nicht zugänglich ist
  • Vermeidung von Störkonturen
  • Einfache Integration in Maschinen oder Anlagen über Anspiegelung
Details
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Rückstellfeder
    formschlüssig in den Backen integriert
  3. Klemm- und Bremsbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Membran
    für die Druckbeaufschlagung
  6. Abstreifer
    kann optional mitbestellt werden