LBHS3514PS2

Klemm- und Bremselement
Serie LBHS

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geschlossen (NC)
    durch Eigenspannung
  • das Kraftpaket
    bis zu 0,5 Mio. statische Klemmzyklen
  • Sicherheitselement
    sicheres Bremsen bei Energieausfall
  • Größtmögliche Flexibilität
    Zusätzlicher Hydraulikanschluss von oben
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
CPCARR(ARRU)35ARR-MLVariante anzeigen
CPCARR(ARRU)35ARR-MNVariante anzeigen
CPCHRR(HRRU)35HRR-FLVariante anzeigen
CPCHRR(HRRU)35HRR-FNVariante anzeigen
CPCHRR(HRRU)35HRR-FXLVariante anzeigen
CPCHRR(HRRU)35HRR-MLVariante anzeigen
CPCHRR(HRRU)35HRR-MNVariante anzeigen
CPCHRR(HRRU)35HRR-MXLVariante anzeigen
Technische Daten
Haltekraft5000 [N]
Betriebsdruck min.120 [bar]
Montagerichtungvon vorne
max. Länge Klemmung190
Betriebsdruck max.130.0 [bar]
Abstreifernein
Gewicht2.7 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Gehäuse - Funktionsbauteil
    Erzeugung der Klemmkraft über Materialspannung schmale und niedrige Bauweise
  3. Erodierkontur
    dient zum öffnen des Elements unter Druck
  4. Klemm- und Bremsbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  5. Dichtplatten
    zum beidseitigen Anschluß der Hydraulikleitung
  6. Abstreifer
    optional mit Artikelendung "A"