LBHS4504FS2

Klemm- und Bremselement
Serie LBHS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Eigenspannung - das Kraftpaket
bis zu 0,5 Mio. statische Klemmzyklen - Sicherheitselement
sicheres Bremsen bei Energieausfall - Größtmögliche Flexibilität
Zusätzlicher Hydraulikanschluss von oben
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
NSK | RA(R1A) | 45 | RAA..AL | Variante anzeigen |
NSK | RA(R1A) | 45 | RAA..BL | Variante anzeigen |
NSK | RA(R1A) | 45 | RAA..EM | Variante anzeigen |
NSK | RA(R1A) | 45 | RAA..GM | Variante anzeigen |
NSK | RA(R1A) | 45 | RAA..AN | Variante anzeigen |
NSK | RA(R1A) | 45 | RAA..BN | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 7000 [N] |
Betriebsdruck min. | 120 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 210 |
Betriebsdruck max. | 130.0 [bar] |
Abstreifer | nein |
Gewicht | 4.7 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Gehäuse - Funktionsbauteil
Erzeugung der Klemmkraft über Materialspannung schmale und niedrige Bauweise - Erodierkontur
dient zum öffnen des Elements unter Druck - Klemm- und Bremsbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Dichtplatten
zum beidseitigen Anschluß der Hydraulikleitung - Abstreifer
optional mit Artikelendung "A"