LKP3504FS2-A

Klemmelement
Serie LKP
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - hohe Standzeit
5 Mio. statische Klemmzyklen - schmale und niedrige Bauform
durch den Einsatz von U-Form Kolben - Größtmögliche Flexibilität
Zusätzlicher Luftanschluss von vorne
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
| Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
|---|---|---|---|---|
| NSK | RA(R1A) | 35 | RAA..AL | Variante anzeigen |
| NSK | RA(R1A) | 35 | RAA..BL | Variante anzeigen |
| NSK | RA(R1A) | 35 | RAA..EM | Variante anzeigen |
| NSK | RA(R1A) | 35 | RAA..GM | Variante anzeigen |
| NSK | RA(R1A) | 35 | RAA..AN | Variante anzeigen |
| NSK | RA(R1A) | 35 | RAA..BN | Variante anzeigen |
Technische Daten
| Betätigung | pneumatisch |
| Haltekraft | 2500 [N] |
| Betriebsdruck | 2 ... 6.5 [bar] |
| Zustand | NO (normally open) Drucklos geöffnet |
| PLUS-Anschluss möglich | Nein |
| Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
| B10d-Wert | 5000000 |
| Positioniergenauigkeit +/- | 0,02 [mm] |
| Öffnungszeit | 0.07 [s] |
| Schließzeit | 0.02 [s] |
| Betriebstemperatur | -10 ... +70 [°C] |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 1.2 [kg] |
| Funktion | klemmen |
| Montagerichtung | von vorne |
| Zylindervolumen pro Zyklus | 12 [cm³] |
| max. Länge Klemmung | 68.5 |
| Anschlussart | Gewinde stirnseitig |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - schmales Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung