LKP3512FS2-A

Klemmelement
Serie LKP

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geöffnet (NO)
    mit Druck schließend
  • hohe Standzeit
    5 Mio. statische Klemmzyklen
  • schmale und niedrige Bauform
    durch den Einsatz von U-Form Kolben
  • Größtmögliche Flexibilität
    Zusätzlicher Luftanschluss von vorne
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
HIWINRG(QR)35RGW..CCVariante anzeigen
HIWINRG(QR)35RGW..HCVariante anzeigen
HIWINRG(QR)35RGH..CAVariante anzeigen
HIWINRG(QR)35RGH..HAVariante anzeigen
HIWINRG(QR)35QRW..CCVariante anzeigen
HIWINRG(QR)35QRW..HCVariante anzeigen
HIWINRG(QR)35QRH..CAVariante anzeigen
HIWINRG(QR)35QRH..HAVariante anzeigen
Betätigungpneumatisch
Haltekraft2500 [N]
Betriebsdruck2 ... 6.5 [bar]
ZustandNO (normally open) Drucklos geöffnet
PLUS-Anschluss möglichNein
Nennbetriebsdruck6 [bar]
B10d-Wert5000000
Positioniergenauigkeit +/-0,02 [mm]
Öffnungszeit0.07 [s]
Schließzeit0.02 [s]
Betriebstemperatur-10 ... +70 [°C]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Gewicht0.79 [kg]
Funktionklemmen
Montagerichtungvon vorne
Zylindervolumen pro Zyklus12 [cm³]
max. Länge Klemmung68.5
AnschlussartGewinde stirnseitig
AEPN
Aggregate
Details
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken
  3. Klemmbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. schmales Gehäuse
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung