LKP4505BS2-A

Klemmelement
Serie LKP
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - hohe Standzeit
5 Mio. statische Klemmzyklen - schmale und niedrige Bauform
durch den Einsatz von U-Form Kolben - Größtmögliche Flexibilität
Zusätzlicher Luftanschluss von vorne
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
| Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
|---|---|---|---|---|
| Bosch Rexroth | R18.. / RSA (Rolle) | 45 | R1822 (SNS) | Variante anzeigen |
| Bosch Rexroth | R18.. / RSA (Rolle) | 45 | R1851 (FNS) | Variante anzeigen |
| Bosch Rexroth | R18.. / RSA (Rolle) | 45 | R1853 (FLS) | Variante anzeigen |
| Bosch Rexroth | R18.. / RSA (Rolle) | 45 | R1821 (SNH) | Variante anzeigen |
| Bosch Rexroth | R18.. / RSA (Rolle) | 45 | R1824 (SLH) | Variante anzeigen |
Technische Daten
| Betätigung | pneumatisch |
| Haltekraft | 3500 [N] |
| Betriebsdruck | 2 ... 6.5 [bar] |
| Zustand | NO (normally open) Drucklos geöffnet |
| PLUS-Anschluss möglich | Nein |
| Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
| B10d-Wert | 5000000 |
| Positioniergenauigkeit +/- | 0,02 [mm] |
| Öffnungszeit | 0.08 [s] |
| Schließzeit | 0.035 [s] |
| Betriebstemperatur | -10 ... +70 [°C] |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 1.3 [kg] |
| Funktion | klemmen |
| Montagerichtung | von vorne |
| Zylindervolumen pro Zyklus | 23 [cm³] |
| max. Länge Klemmung | 78 |
| Anschlussart | Gewinde stirnseitig |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - schmales Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung