LKP5505AS2-A

Klemmelement
Serie LKP

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geöffnet (NO)
    mit Druck schließend
  • hohe Standzeit
    5 Mio. statische Klemmzyklen
  • schmale und niedrige Bauform
    durch den Einsatz von U-Form Kolben
  • Größtmögliche Flexibilität
    Zusätzlicher Luftanschluss von vorne
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel)55R1622 (SNS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel)55R1623 (SLS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel)55R1651 (FNS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel)55R1653 (FLS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel)55R1621 (SNH)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel)55R1624 (SLH)Variante anzeigen
Betätigungpneumatisch
Haltekraft4500 [N]
Betriebsdruck2 ... 6.5 [bar]
ZustandNO (normally open) Drucklos geöffnet
PLUS-Anschluss möglichNein
Nennbetriebsdruck6 [bar]
B10d-Wert5000000
Positioniergenauigkeit +/-0,02 [mm]
Öffnungszeit0.28 [s]
Schließzeit0.035 [s]
Betriebstemperatur-10 ... +70 [°C]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Gewicht2.3 [kg]
Funktionklemmen
Montagerichtungvon vorne
Zylindervolumen pro Zyklus31 [cm³]
max. Länge Klemmung78
AnschlussartGewinde stirnseitig
AEPN
Aggregate
Details
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken
  3. Klemmbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. schmales Gehäuse
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung