MCPS0701A

Klemmelement
Serie MCPS
- kleine Bauweise
für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
5 Mio. statische Klemmzyklen - höhere Haltekraft
durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft - Sicherheitselement
sicheres Klemmen bei Energieausfall
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
| Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
|---|---|---|---|---|
| Bosch Rexroth | R044.. / MSA (Kugel Miniatur) | 7 | R0442 | Variante anzeigen |
| Bosch Rexroth | R044.. / MSA (Kugel Miniatur) | 7 | R0444 | Variante anzeigen |
| HepcoMotion | MLG | 7 | MLG..C | Variante anzeigen |
| HepcoMotion | MLG | 7 | MLG..L | Variante anzeigen |
| HepcoMotion | MLG | 7 | MLG..N | Variante anzeigen |
| HepcoMotion | MLGB | 7 | MLGB..C | Variante anzeigen |
| HepcoMotion | MLGB | 7 | MLGB..L | Variante anzeigen |
| HepcoMotion | MLGB | 7 | MLGB..N | Variante anzeigen |
| IKO | LWL | 7 | LWL..B | Variante anzeigen |
| IKO | LWL | 7 | LWL..N | Variante anzeigen |
| IKO | LWL | 7 | LWLC..B | Variante anzeigen |
| IKO | LWL | 7 | LWLC..N | Variante anzeigen |
| IKO | LWL | 7 | LWLG..B | Variante anzeigen |
| IKO | LWL | 7 | LWLG..N | Variante anzeigen |
| IKO | ML | 7 | ML | Variante anzeigen |
| IKO | ML | 7 | MLC | Variante anzeigen |
| IKO | ML | 7 | MLG | Variante anzeigen |
| INA | TKDM(KUEM) | 7 | KWEM | Variante anzeigen |
| INA | TKDM(KUEM) | 7 | KWEM..-C | Variante anzeigen |
| INA | TKDM(KUEM) | 7 | KWEM..-L | Variante anzeigen |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEB | Variante anzeigen |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEBM | Variante anzeigen |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEBS | Variante anzeigen |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEBSN | Variante anzeigen |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEBZ | Variante anzeigen |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SECB | Variante anzeigen |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SELB | Variante anzeigen |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SELBM | Variante anzeigen |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SELBN | Variante anzeigen |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SELBZ | Variante anzeigen |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEZB | Variante anzeigen |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SSZSB | Variante anzeigen |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZB | Variante anzeigen |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZCB | Variante anzeigen |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZLB | Variante anzeigen |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZMB | Variante anzeigen |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZNB | Variante anzeigen |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZSB | Variante anzeigen |
| NSK | PU(P1U) | 7 | PAU..AR | Variante anzeigen |
| THK | RSR | 7 | RSR..M | Variante anzeigen |
| THK | RSR | 7 | RSR..N | Variante anzeigen |
| THK | RSR | 7 | RSR..ZM | Variante anzeigen |
| HIWIN | MGN | 7 | MGN..C | Variante anzeigen |
| HIWIN | MGN | 7 | MGN..H | Variante anzeigen |
Technische Daten
| Betätigung | pneumatisch |
| Haltekraft | 80 [N] |
| Betriebsdruck | 5.5 ... 6.5 [bar] |
| Zustand | NC (normally closed) Drucklos geschlossen |
| PLUS-Anschluss möglich | Ja |
| Haltekraft PLUS-Anschluss | 200 [N] |
| Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
| Positioniergenauigkeit +/- | 0,05 [mm] |
| Betriebstemperatur | -10 ... +70 [°C] |
| Zulassungen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 0.081 [kg] |
| Funktion | klemmen |
| Montagerichtung | von vorne |
| max. Länge Klemmung | 52.5 |
Aufbau im Schnitt

- Miniatur Profilschienenführung
für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit - Kulissenstein
zur schwimmenden Lagerung