MCPS0900MW

Klemmelement
Serie MCPS

  • kleine Bauweise
    für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen
  • energielos geschlossen (NC)
    durch Federenergiespeicher
  • hohe Standzeit
    5 Mio. statische Klemmzyklen
  • höhere Haltekraft
    durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft
  • Sicherheitselement
    sicheres Klemmen bei Energieausfall
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
CPCMR-W(MRU-W)9MR-WLVariante anzeigen
CPCMR-W(MRU-W)9MR-WNVariante anzeigen
HepcoMotionMLGB9MLGB..CVariante anzeigen
HepcoMotionMLGB9MLGB..LVariante anzeigen
HepcoMotionMLGB9MLGB..NVariante anzeigen
INATKDM..-W(KUEM..-W..)9KWEM..-WVariante anzeigen
INATKDM..-W(KUEM..-W..)9KWEM..-WLVariante anzeigen
INATKDM..-W(KUEM..-W..)9KWEM..-WCVariante anzeigen
MISUMISEWZL (Miniature Wide)18(12)SEBWVariante anzeigen
MISUMISEWZL (Miniature Wide)18(12)SEBWMVariante anzeigen
MISUMISEWZL (Miniature Wide)18(12)SEBWNVariante anzeigen
MISUMISEWZL (Miniature Wide)18(12)SEBWZVariante anzeigen
MISUMISEWZL (Miniature Wide)18(12)SELBWVariante anzeigen
MISUMISEWZL (Miniature Wide)18(12)SELBWMVariante anzeigen
MISUMISEWZL (Miniature Wide)18(12)SELBWNVariante anzeigen
MISUMISEWZL (Miniature Wide)18(12)SELBWZVariante anzeigen
MISUMISEWZL (Miniature Wide)18(12)SEWZBVariante anzeigen
MISUMISEWZL (Miniature Wide)18(12)SSEBWVariante anzeigen
MISUMISEWZL (Miniature Wide)18(12)SWZBVariante anzeigen
MISUMISEWZL (Miniature Wide)18(12)SWZLBVariante anzeigen
MISUMISEWZL (Miniature Wide)18(12)SWZMBVariante anzeigen
NBSEBSW9AVariante anzeigen
NBSEBSW9AYVariante anzeigen
NBSEBSW9BVariante anzeigen
NBSEBSW9BYVariante anzeigen
NBSEBSW9DVariante anzeigen
NBSEBW9AVariante anzeigen
NBSEBW9A-NVariante anzeigen
NBSEBW9AYVariante anzeigen
NBSEBW9AY-NVariante anzeigen
NBSEBW9DVariante anzeigen
NBSEBW9D-NVariante anzeigen
PMIMSD9MSD-LMVariante anzeigen
PMIMSD9MSD-MVariante anzeigen
SchneebergerMN9MNNVariante anzeigen
SchneebergerMN9MNNLVariante anzeigen
THKRSR-W9RSR..WNVariante anzeigen
THKRSR-W9RSR..WVVariante anzeigen
THKRSR-W9RSR..WVMVariante anzeigen
THKRSR-W9RSR..WZMVariante anzeigen
THKSHW12SHW..CAMVariante anzeigen
THKSHW12SHW..CRMVariante anzeigen
THKSHW12SHW..HRMVariante anzeigen
THKSRS-W9SRS..WMVariante anzeigen
THKSRS-W9SRS..WNVariante anzeigen
Betätigungpneumatisch
Haltekraft80 [N]
Betriebsdruck5.5 ... 6.5 [bar]
ZustandNC (normally closed) Drucklos geschlossen
PLUS-Anschluss möglichJa
Haltekraft PLUS-Anschluss200 [N]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
B10d-Wert5000000
Positioniergenauigkeit +/-0,05 [mm]
Öffnungszeit0.01 [s]
Schließzeit0.015 [s]
Betriebstemperatur-10 ... +70 [°C]
ZulassungenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Gewicht0.12 [kg]
Funktionklemmen
Montagerichtungvon oben
Zylindervolumen pro Zyklus2 [cm³]
max. Länge Klemmung52.5
AEPN
Aggregate
Details
  1. Miniatur Profilschienenführung
    für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken
  3. Klemmbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung
  6. Federenergiespeicher
    zum drucklosen schließen der Klemmeinheit
  7. Kulissenstein
    zur schwimmenden Lagerung