MCPS1200MW-LP

Klemmelement
Serie MCPS

  • kleine Bauweise
    für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen
  • energielos geschlossen (NC)
    durch Federenergiespeicher
  • hohe Standzeit
    5 Mio. statische Klemmzyklen
  • höhere Haltekraft
    durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft
  • Sicherheitselement
    sicheres Klemmen bei Energieausfall
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
HepcoMotionMLGB12MLGB..CVariante anzeigen
HepcoMotionMLGB12MLGB..LVariante anzeigen
HepcoMotionMLGB12MLGB..NVariante anzeigen
IKOLWLF24LWLF..BVariante anzeigen
IKOLWLF24LWLF..BCSVariante anzeigen
IKOLWLF24LWLF..CSVariante anzeigen
IKOLWLF24LWLFC..BVariante anzeigen
IKOLWLF24LWLFG..BVariante anzeigen
INATKDM..-W(KUEM..-W..)12KWEM..-WVariante anzeigen
INATKDM..-W(KUEM..-W..)12KWEM..-WLVariante anzeigen
INATKDM..-W(KUEM..-W..)12KWEM..-WCVariante anzeigen
MISUMISEWZL (Miniature Wide)24(14)SEBWVariante anzeigen
MISUMISEWZL (Miniature Wide)24(14)SEBWDVariante anzeigen
MISUMISEWZL (Miniature Wide)24(14)SEBWMVariante anzeigen
MISUMISEWZL (Miniature Wide)24(14)SEBWNVariante anzeigen
MISUMISEWZL (Miniature Wide)24(14)SEBWZVariante anzeigen
MISUMISEWZL (Miniature Wide)24(14)SELBWVariante anzeigen
MISUMISEWZL (Miniature Wide)24(14)SELBWMVariante anzeigen
MISUMISEWZL (Miniature Wide)24(14)SELBWNVariante anzeigen
MISUMISEWZL (Miniature Wide)24(14)SELBWZVariante anzeigen
MISUMISEWZL (Miniature Wide)24(14)SEWZBVariante anzeigen
MISUMISEWZL (Miniature Wide)24(14)SSEBWVariante anzeigen
MISUMISEWZL (Miniature Wide)24(14)SWZBVariante anzeigen
MISUMISEWZL (Miniature Wide)24(14)SWZLBVariante anzeigen
MISUMISEWZL (Miniature Wide)24(14)SWZMBVariante anzeigen
NBSEBSW12AVariante anzeigen
NBSEBSW12AYVariante anzeigen
NBSEBSW12BVariante anzeigen
NBSEBSW12BYVariante anzeigen
NBSEBW12AVariante anzeigen
NBSEBW12A-NVariante anzeigen
NBSEBW12AYVariante anzeigen
NBSEBW12AY-NVariante anzeigen
PMIMSD12MSD-LMVariante anzeigen
PMIMSD12MSD-MVariante anzeigen
SchneebergerMN24MNNVariante anzeigen
SchneebergerMN24MNNLVariante anzeigen
THKHRW14HRW..LRMVariante anzeigen
THKSHW14SHW..CAMVariante anzeigen
THKSHW14SHW..CRMVariante anzeigen
THKSRS-W12SRS..WMVariante anzeigen
THKSRS-W12SRS..WNVariante anzeigen
HIWINMGW12MGW..CVariante anzeigen
HIWINMGW12MGW..HVariante anzeigen
Betätigungpneumatisch
Haltekraft145 [N]
Betriebsdruck4 ... 6.5 [bar]
ZustandNC (normally closed) Drucklos geschlossen
PLUS-Anschluss möglichNein
B10d-Wert5000000
Positioniergenauigkeit +/-0,05 [mm]
Öffnungszeit0.01 [s]
Schließzeit0.015 [s]
Betriebstemperatur-10 ... +70 [°C]
ZulassungenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Gewicht0.12 [kg]
Funktionklemmen
Montagerichtungvon oben
Zylindervolumen pro Zyklus2 [cm³]
max. Länge Klemmung52.5
AEPN
Aggregate
Details
  1. Miniatur Profilschienenführung
    für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken
  3. Klemmbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung
  6. Federenergiespeicher
    zum drucklosen schließen der Klemmeinheit
  7. Kulissenstein
    zur schwimmenden Lagerung