MCPS1205A-LP

Klemmelement
Serie MCPS

  • kleine Bauweise
    für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen
  • energielos geschlossen (NC)
    durch Federenergiespeicher
  • hohe Standzeit
    5 Mio. statische Klemmzyklen
  • höhere Haltekraft
    durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft
  • Sicherheitselement
    sicheres Klemmen bei Energieausfall
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
Bosch RexrothR044.. / MSA (Kugel Miniatur)12R0442Variante anzeigen
Bosch RexrothR044.. / MSA (Kugel Miniatur)12R0444Variante anzeigen
Betätigungpneumatisch
Haltekraft145 [N]
Betriebsdruck4 ... 6.5 [bar]
ZustandNC (normally closed) Drucklos geschlossen
PLUS-Anschluss möglichJa
Haltekraft PLUS-Anschluss330 [N]
Nennbetriebsdruck4 [bar]
B10d-Wert5000000
Positioniergenauigkeit +/-0,05 [mm]
Öffnungszeit0.01 [s]
Schließzeit0.015 [s]
Betriebstemperatur-10 ... +70 [°C]
ZulassungenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Gewicht0.1 [kg]
Funktionklemmen
Montagerichtungvon oben
Zylindervolumen pro Zyklus2 [cm³]
max. Länge Klemmung52.5
AEPN
Aggregate
Details
  1. Miniatur Profilschienenführung
    für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken
  3. Klemmbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung
  6. Federenergiespeicher
    zum drucklosen schließen der Klemmeinheit
  7. Kulissenstein
    zur schwimmenden Lagerung