MCPS1500MW-LP

Klemmelement
Serie MCPS

  • kleine Bauweise
    für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen
  • energielos geschlossen (NC)
    durch Federenergiespeicher
  • hohe Standzeit
    5 Mio. statische Klemmzyklen
  • höhere Haltekraft
    durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft
  • Sicherheitselement
    sicheres Klemmen bei Energieausfall
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
HepcoMotionMLGB15MLGB..CVariante anzeigen
HepcoMotionMLGB15MLGB..LVariante anzeigen
HepcoMotionMLGB15MLGB..NVariante anzeigen
IKOLWLF42LWLF..BVariante anzeigen
IKOLWLF42LWLF..BCSVariante anzeigen
IKOLWLF42LWLF..CSVariante anzeigen
IKOLWLF42LWLFC..BVariante anzeigen
IKOLWLF42LWLFG..BVariante anzeigen
INATKDM..-W(KUEM..-W..)15KWEM..-WVariante anzeigen
INATKDM..-W(KUEM..-W..)15KWEM..-WLVariante anzeigen
INATKDM..-W(KUEM..-W..)15KWEM..-WCVariante anzeigen
MISUMISEWZL (Miniature Wide)42(16)SEBWVariante anzeigen
MISUMISEWZL (Miniature Wide)42(16)SEBWDVariante anzeigen
MISUMISEWZL (Miniature Wide)42(16)SEBWMVariante anzeigen
MISUMISEWZL (Miniature Wide)42(16)SEBWNVariante anzeigen
MISUMISEWZL (Miniature Wide)42(16)SEBWZVariante anzeigen
MISUMISEWZL (Miniature Wide)42(16)SELBWVariante anzeigen
MISUMISEWZL (Miniature Wide)42(16)SELBWMVariante anzeigen
MISUMISEWZL (Miniature Wide)42(16)SELBWNVariante anzeigen
MISUMISEWZL (Miniature Wide)42(16)SELBWZVariante anzeigen
MISUMISEWZL (Miniature Wide)42(16)SEWZBVariante anzeigen
MISUMISEWZL (Miniature Wide)42(16)SSEBWVariante anzeigen
MISUMISEWZL (Miniature Wide)42(16)SWZBVariante anzeigen
MISUMISEWZL (Miniature Wide)42(16)SWZLBVariante anzeigen
MISUMISEWZL (Miniature Wide)42(16)SWZMBVariante anzeigen
NBSEBSW15AVariante anzeigen
NBSEBSW15AYVariante anzeigen
NBSEBSW15BVariante anzeigen
NBSEBSW15BYVariante anzeigen
NBSEBW15AVariante anzeigen
NBSEBW15A-NVariante anzeigen
NBSEBW15AYVariante anzeigen
NBSEBW15AY-NVariante anzeigen
NBSERSW15AVariante anzeigen
NBSERW15AVariante anzeigen
PMIMSD15MSD-MVariante anzeigen
PMIMSD15MSD-LMVariante anzeigen
HIWINMGW15MGW..CVariante anzeigen
HIWINMGW15MGW..HVariante anzeigen
Betätigungpneumatisch
Haltekraft145 [N]
Betriebsdruck4 ... 6.5 [bar]
ZustandNC (normally closed) Drucklos geschlossen
PLUS-Anschluss möglichJa
Haltekraft PLUS-Anschluss360 [N]
Nennbetriebsdruck4 [bar]
B10d-Wert5000000
Positioniergenauigkeit +/-0,05 [mm]
Öffnungszeit0.01 [s]
Schließzeit0.015 [s]
Betriebstemperatur-10 ... +70 [°C]
ZulassungenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Gewicht0.19 [kg]
Funktionklemmen
Montagerichtungvon oben
Zylindervolumen pro Zyklus2 [cm³]
max. Länge Klemmung52.5
AEPN
Aggregate
Details
  1. Miniatur Profilschienenführung
    für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken
  3. Klemmbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung
  6. Federenergiespeicher
    zum drucklosen schließen der Klemmeinheit
  7. Kulissenstein
    zur schwimmenden Lagerung