MCPS1504A-LP

Klemmelement
Serie MCPS
- kleine Bauweise
für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
5 Mio. statische Klemmzyklen - höhere Haltekraft
durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft - Sicherheitselement
sicheres Klemmen bei Energieausfall
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
| Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
|---|---|---|---|---|
| HepcoMotion | MLG | 15 | MLG..C | Variante anzeigen |
| HepcoMotion | MLG | 15 | MLG..L | Variante anzeigen |
| HepcoMotion | MLG | 15 | MLG..N | Variante anzeigen |
| IKO | LWL | 15 | LWL..B | Variante anzeigen |
| IKO | LWL | 15 | LWL..BCS | Variante anzeigen |
| IKO | LWL | 15 | LWL..CS | Variante anzeigen |
| IKO | LWL | 15 | LWLC..B | Variante anzeigen |
| IKO | LWL | 15 | LWLG..B | Variante anzeigen |
| IKO | ML | 15 | ML | Variante anzeigen |
| IKO | ML | 15 | MLC | Variante anzeigen |
| IKO | ML | 15 | MLG | Variante anzeigen |
| INA | TKDM(KUEM) | 15 | KWEM | Variante anzeigen |
| INA | TKDM(KUEM) | 15 | KWEM..-C | Variante anzeigen |
| INA | TKDM(KUEM) | 15 | KWEM..-L | Variante anzeigen |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SEB | Variante anzeigen |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SEBD | Variante anzeigen |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SEBM | Variante anzeigen |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SEBS | Variante anzeigen |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SEBSN | Variante anzeigen |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SEBZ | Variante anzeigen |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SECB | Variante anzeigen |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SELB | Variante anzeigen |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SELBM | Variante anzeigen |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SELBN | Variante anzeigen |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SELBZ | Variante anzeigen |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SEZB | Variante anzeigen |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SSZSB | Variante anzeigen |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SZB | Variante anzeigen |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SZCB | Variante anzeigen |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SZLB | Variante anzeigen |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SZMB | Variante anzeigen |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SZNB | Variante anzeigen |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SZSB | Variante anzeigen |
| NB | SEB | 15 | A | Variante anzeigen |
| NB | SEB | 15 | A-N | Variante anzeigen |
| NB | SEB | 15 | AY | Variante anzeigen |
| NB | SEB | 15 | AY-N | Variante anzeigen |
| NB | SEBS | 15 | A | Variante anzeigen |
| NB | SEBS | 15 | B | Variante anzeigen |
| NB | SEBS | 15 | BM | Variante anzeigen |
| NB | SEBS | 15 | BY | Variante anzeigen |
| NB | SEBS | 15 | BYM | Variante anzeigen |
| NB | SER | 15 | A | Variante anzeigen |
| NB | SERS | 15 | A | Variante anzeigen |
| NSK | LU(L1U) | 15 | LAU..Al | Variante anzeigen |
| NSK | LU(L1U) | 15 | LAU..BL | Variante anzeigen |
| NSK | PU(P1U) | 15 | PAU..AL | Variante anzeigen |
| NSK | PU(P1U) | 15 | PAU..BL | Variante anzeigen |
| PMI | MSC | 15 | MSC-LM | Variante anzeigen |
| PMI | MSC | 15 | MSC-M | Variante anzeigen |
| Schneeberger | MN | 15 | MNN | Variante anzeigen |
| Schneeberger | MN | 15 | MNNL | Variante anzeigen |
| Schneeberger | MN | 15 | MNNS | Variante anzeigen |
| Schneeberger | MN | 15 | MNNXL | Variante anzeigen |
| HIWIN | MGN | 15 | MGN..C | Variante anzeigen |
| HIWIN | MGN | 15 | MGN..H | Variante anzeigen |
Technische Daten
| Betätigung | pneumatisch |
| Haltekraft | 145 [N] |
| Betriebsdruck | 4 ... 6.5 [bar] |
| Zustand | NC (normally closed) Drucklos geschlossen |
| PLUS-Anschluss möglich | Ja |
| Haltekraft PLUS-Anschluss | 360 [N] |
| Nennbetriebsdruck | 4 [bar] |
| B10d-Wert | 5000000 |
| Positioniergenauigkeit +/- | 0,05 [mm] |
| Öffnungszeit | 0.01 [s] |
| Schließzeit | 0.015 [s] |
| Betriebstemperatur | -10 ... +70 [°C] |
| Zulassungen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 0.11 [kg] |
| Funktion | klemmen |
| Montagerichtung | von oben |
| Zylindervolumen pro Zyklus | 2 [cm³] |
| max. Länge Klemmung | 52.5 |
Aufbau im Schnitt

- Miniatur Profilschienenführung
für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit - Kulissenstein
zur schwimmenden Lagerung