MCPS2001A-LP

Klemmelement
Serie MCPS
- kleine Bauweise
für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
5 Mio. statische Klemmzyklen - höhere Haltekraft
durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft - Sicherheitselement
sicheres Klemmen bei Energieausfall
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
| Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
|---|---|---|---|---|
| HepcoMotion | MLG | 20 | MLG..C | Variante anzeigen |
| HepcoMotion | MLG | 20 | MLG..L | Variante anzeigen |
| HepcoMotion | MLG | 20 | MLG..N | Variante anzeigen |
| IKO | LWL | 20 | LWL..B | Variante anzeigen |
| IKO | LWL | 20 | LWL..BCS | Variante anzeigen |
| IKO | LWL | 20 | LWLC..B | Variante anzeigen |
| IKO | LWL | 20 | LWLG..B | Variante anzeigen |
| IKO | ML | 20 | ML | Variante anzeigen |
| IKO | ML | 20 | MLC | Variante anzeigen |
| IKO | ML | 20 | MLG | Variante anzeigen |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEB | Variante anzeigen |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEBD | Variante anzeigen |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEBM | Variante anzeigen |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEBZ | Variante anzeigen |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELB | Variante anzeigen |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELBM | Variante anzeigen |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELBN | Variante anzeigen |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELBZ | Variante anzeigen |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEZB | Variante anzeigen |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZB | Variante anzeigen |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZLB | Variante anzeigen |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZMB | Variante anzeigen |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZNB | Variante anzeigen |
| NB | SEB | 20 | A | Variante anzeigen |
| NB | SEB | 20 | A-N | Variante anzeigen |
| NB | SEB | 20 | AY | Variante anzeigen |
| NB | SEB | 20 | AY-N | Variante anzeigen |
| NB | SEBS | 20 | B | Variante anzeigen |
| NB | SEBS | 20 | BM | Variante anzeigen |
| NB | SEBS | 20 | BY | Variante anzeigen |
| NB | SEBS | 20 | BYM | Variante anzeigen |
| NB | SER | 20 | A | Variante anzeigen |
| NB | SERS | 20 | A | Variante anzeigen |
| THK | SRS | 20 | SRS..M | Variante anzeigen |
Technische Daten
| Betätigung | pneumatisch |
| Haltekraft | 300 [N] |
| Betriebsdruck | 4 ... 6.5 [bar] |
| Zustand | NC (normally closed) Drucklos geschlossen |
| PLUS-Anschluss möglich | Ja |
| Haltekraft PLUS-Anschluss | 600 [N] |
| Nennbetriebsdruck | 4 [bar] |
| B10d-Wert | 5000000 |
| Positioniergenauigkeit +/- | 0,05 [mm] |
| Öffnungszeit | 0.01 [s] |
| Schließzeit | 0.015 [s] |
| Betriebstemperatur | -10 ... +70 [°C] |
| Zulassungen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 0.22 [kg] |
| Funktion | klemmen |
| Montagerichtung | von oben |
| Zylindervolumen pro Zyklus | 4 [cm³] |
| max. Länge Klemmung | 60 |
Aufbau im Schnitt

- Miniatur Profilschienenführung
für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit - Kulissenstein
zur schwimmenden Lagerung